设备标识 - LS-EMLP 24 (30X12) YE - 0831754

设备标识,标签纸,黄色,未标记,可用的标识方法: TOPMARK LASER,安装方式: 黏合剂,标记区域大小: 30 x 12 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 自黏式设备标记

关键商业数据

Orderkey 0831754
包装单位 10 STK
Sales key BG241D -
最小订货量 10 STK
目录页 页 298 (C_3_2017)
GTIN 4046356926935
单件重量(不含包装) 40.380 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈