设备标识 - LS-EMSP-AL (50X30) BU - 0831645

设备标识,铝制标识,蓝色,未标记,可用的标识方法: TOPMARK LASER,安装方式: 螺钉,铆钉,标记区域大小: 50 x 30 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 铝制设备标记,用于螺钉连接或铆接

关键商业数据

Orderkey 0831645
包装单位 5 STK
Sales key BG241D -
最小订货量 5 STK
目录页 页 291 (C_3_2017)
GTIN 4046356925877
单件重量(不含包装) 77.580 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈