设备标识 - LS-EMSP-AL (75,6X54) RD - 0831638

设备标识, 铝制标识, 红色, 未标记, 可用的标识方法: TOPMARK LASER, 安装方式: 螺钉,铆钉, 标记区域大小: 75.6 x 54 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 铝制设备标记,用于螺钉连接或铆接

关键商业数据

Orderkey 0831638
包装单位 5 STK
Sales key BG241D -
最小订货量 5 STK
目录页 页 291 (C_3_2017)
GTIN 4046356925846
单件重量(不含包装) 97.960 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈