电缆标识 - LS-WMTB-AL (40X15) BK - 0831509

电缆标识, 铝制标识, 黑色, 未标记, 可用的标识方法: TOPMARK LASER, 安装方式: 使用电缆扎带固定, 电缆直径: > 4.6 mm, 标记区域大小: 40 x 15 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 铝制扎带式线缆标识
  • 高质量外表
  • 用于对直径 > 4.6 mm的线缆进行大面积标记

关键商业数据

Orderkey 0831509
包装单位 5 STK
Sales key BG231D -
最小订货量 5 STK
目录页 页 197 (C_3_2017)
GTIN 4046356925112
单件重量(不含包装) 67.290 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈