插芯标签 - PMP-RFID/HF (90X38) CUS - 0831145

图示型号为

插芯标签, 标签纸, 白色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到标记牌套环, 标记区域大小: 90 x 38 mm

价格:

配置

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0831145
包装单位 1 STK
Sales key BG8157 -
GTIN 4046356942171
单件重量(不含包装) 99.990 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈