插芯标签 - PMP-RFID/UHF (110X38) CUS - 0831057

图示型号为

插芯标签,标签纸,白色,根据客户要求标识,安装方式: 卡接到标记牌套环,标记区域大小: 110 x 38 mm

价格:

总览

技术数据

关键商业数据

Orderkey 0831057
包装单位 10 STK
Sales key BG261A -
最小订货量 10 STK
GTIN 4046356940887
单件重量(不含包装) 99.990 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈