卡接标识 - PMP-RFID/UHF (110X38) - 0831029

内置RFID-UHF应答器的插芯标签,亚光,白色,未标记,可以使用BLUEMARK CLED打印,安装类型:卡接到标记条支架中,标识区域大小:110 x 38 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • UCT-PMP ... UniCard系统标记范围包括可安装到现有CARRIER-EMP标签框架中的标记条
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以根据您的要求定制标记所有UniCard标记条
  • 标签的运用温度范围广,意味着可以在控制柜和现场使用
  • 以uniform sheets形式供货的标记条可以用BLUEMARK CLED快速、方便地打印
  • 卡上留有功能描述区域
  • 这种格式可以自动确保高定位精度的打印

关键商业数据

Orderkey 0831029
包装单位 10 STK
Sales key BG2617 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 361 (C_3_2017)
GTIN 4046356940597
单件重量(不含包装) 17.190 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈