电缆标识 - WMTW (15X4)R YE CUS - 0831011

图示为一类似产品

电缆标识, 可订购: 行, 黄色, 根据客户要求标识, 安装方式: 插拔式, 电缆直径范围: 0.6 - 50 mm, 标记区域大小: 15 x 4 mm

价格:

配置

总览

技术数据

下载

优势

  • 插入式导线标签,带用于标记套筒的拧接和插入辅助工具
  • 插入式标签用于标记PATG/PATO ... 系统的标记套筒
  • 拧接和插入辅助工具使安装变得简单,插好标签后,可通过穿孔方便地将辅助工具从标签上分离开来
  • 由于其特殊的形状,插入式标签一旦插入后就紧固的留在标记套管内
标志

关键商业数据

Orderkey 0831011
包装单位 1 STK
Sales key BG8121 -
目录页 页 209 (C_5_2013)
GTIN 4046356770682
单件重量(不含包装) 1.990 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈