插芯标签 - PMP-RFID/UHF (90X38) - 0830955

插芯标签, 内置RFID-UHF应答器,标签纸,白色,未标记,可用的标识方法: BLUEMARK CLED,安装方式: 卡接到标记牌套环,标记区域大小: 90 x 38 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • PMP-RFID ... 系统标记产品范围包括可安装到现有CARRIER-PMP...标签框架中的标记条
  • 可在内置的RFID-UHF应答器上写入附加信息
  • 标签的运用温度范围广,意味着可以在控制柜和现场使用
  • 标记条可以安放在框架内,并可以使用BLUEMARK CLED快速方便地打印
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
  • 这种格式可以自动确保高定位精度的打印

关键商业数据

Orderkey 0830955
包装单位 10 STK
Sales key BG2617 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 361 (C_3_2017)
GTIN 4046356912280
单件重量(不含包装) 18.999 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈