电缆标识 - WML HF 3(13X10)R YE - 0830813

电缆标识, 盘卷, 黄色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, 安装方式: 背胶固定, 电缆直径: ≤ 3 mm, 标识区域大小: 13 x 10 mm

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 电缆标记标签包括一个自黏式标记区域和一张透明保护膜
  • 电缆标识不会增加电缆的横截面,可以让其连续通过行线槽
  • 保护膜覆盖在标记上,可长久防止污染和磨损
  • 抗溶剂
  • 无卤素

关键商业数据

Orderkey 0830813
包装单位 1 STK
Sales key BG2311 -
目录页 页 226 (C_3_2017)
GTIN 4046356800594
单件重量(不含包装) 459.900 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈