导线标记 - UCT-WMCO 2,9 (12X4) CUS - 0830788

导线标记, 可订购: 标签纸, 白色, 根据客户要求标识, 安装方式: 固定, 电缆直径范围: 2 - 2.9 mm, 标识区域大小: 12 x 4 mm

价格:

配置

总览

技术数据

下载

优势

  • UCT-WMCO ... UniCard标记范围包括可直接插入卡接的标记条,用于导体的连续标记
  • 采用大面积标识,节省空间
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
  • 在振动的环境下,也可牢固地固定
  • 这种格式可以自动确保高定位精度的打印
标志

关键商业数据

Orderkey 0830788
包装单位 1 STK
Sales key BG8128 -
目录页 页 268 (NTK_2014)
GTIN 4046356772440
单件重量(不含包装) 10.240 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈