导线标记 - UCT-WMCO 4,1 (18X4) - 0830785

导线标记,标签纸,白色,未标记,可用的标识方法: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER,安装方式: 固定,电缆直径范围: 3.5-4.1 mm,标记区域大小: 18 x 4 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • UCT-WMCO ... UniCard标记范围包括可直接插入卡接的标记条,用于导体的连续标记
  • 采用大面积标识,节省空间
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
  • 在振动的环境下,也可牢固地固定
  • 这种格式可以自动确保高定位精度的打印

关键商业数据

Orderkey 0830785
包装单位 6 STK
Sales key BG2218 -
最小订货量 6 STK
目录页 页 217 (C_3_2017)
GTIN 4046356772419
单件重量(不含包装) 14.270 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈