用于端子的标记条 - US-TML (104X2,8) - 0830767

用于端子的标记条,卡,白色,未标记,可用的标识方法: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD,安装方式: 黏合剂,适用的模块宽度: 104 mm,标记区域大小: 104 x 2.8 mm

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • UniSheet标记条,自黏式,用于不带标记槽的端子
  • 穿孔的标记条易于分离和装入

关键商业数据

Orderkey 0830767
包装单位 10 STK
Sales key BG2119 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 146 (C_3_2017)
GTIN 4046356752572
单件重量(不含包装) 4.840 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈