适用于粗糙表面的标签 - EML-HA (100X90)R SR - 0830736

图示为总线耦合模块

适用于粗糙表面的标签,盘卷,银色,未标记,可用的标识方法: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2,安装方式: 黏合剂,标记区域大小: 100 x 90 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 0830736
包装单位 1 STK
Sales key BG2411 -
目录页 页 338 (C_3_2017)
GTIN 4046356738798
单件重量(不含包装) 647.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈