电缆标识标签 - WML 22 (35X25)A4 YE - 0830696

图示为一类似产品

电缆标识标签,标签纸,黄色,未标记,可用的标识方法: 办公室打印系统,安装方式: 黏合剂,电缆直径: ≤22 mm,标记区域大小: 35 x 25 mm

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 电缆标记标签包括一个自黏式标记区域和一张透明保护膜
  • 电缆标识不会增加电缆的横截面,可以让其连续通过行线槽
  • 保护膜覆盖在标记上,可长久防止污染和磨损
  • 抗溶剂

关键商业数据

Orderkey 0830696
包装单位 10 STK
Sales key BG2214 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 224 (C_3_2017)
GTIN 4046356718813
单件重量(不含包装) 14.940 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈