电缆标识标签 - WML 5 (25X10)A4 YE - 0830690

电缆标识标签, 标签纸, 黄色, 未标记, 可用的标识方法: 办公室打印系统, 安装方式: 黏合剂, 电缆直径: ≤ 5 mm, 标记区域大小: 25 x 10 mm

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 电缆标记标签包括一个自黏式标记区域和一张透明保护膜
  • 电缆标识不会增加电缆的横截面,可以让其连续通过行线槽
  • 保护膜覆盖在标记上,可长久防止污染和磨损
  • 抗溶剂

关键商业数据

Orderkey 0830690
包装单位 10 STK
Sales key BG2314 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 224 (C_3_2017)
GTIN 4046356718752
单件重量(不含包装) 15.410 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈