设备标识 - EML-ESD (25X8)R CUS - 0830593

图示为总线耦合模块

设备标识,可订购: 行,白色,根据客户要求标识,安装方式: 黏合剂,标记区域大小: 25 x 8 mm

价格:

配置

总览

技术数据

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 0830593
包装单位 1 STK
Sales key BG8141 -
目录页 页 285 (C_5_2013)
GTIN 4046356720328
单件重量(不含包装) 1.990 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈