设备标识 - EML-ESD (24X4)R - 0830568

设备标识,盘卷,白色,未标记,可用的标识方法: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1,安装方式: 黏合剂,标记区域大小: 24 x 4 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 自黏式设备标记,用于ESD应用场合
  • 防静电粘胶:防止电压传输并保护元件不受静电放电损坏
  • 用于PCB上敏感元件的安全标记

关键商业数据

Orderkey 0830568
包装单位 1 STK
Sales key BG2411 -
目录页 页 340 (C_3_2017)
GTIN 4046356720076
单件重量(不含包装) 99.900 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈