标签,可移除 - EML-RM (50X10)R - 0830539

标签,可移除,盘卷,白色,未标记,可用的标识方法: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1,安装方式: 黏合剂,标记区域大小: 50 x 10 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 自黏式设备标记,可取下
  • 尤其适用于暂时性标记
  • 标签在取下后不得再次使用

关键商业数据

Orderkey 0830539
包装单位 1 STK
Sales key BG2411 -
目录页 页 277 (C_5_2015)
GTIN 4046356720519
单件重量(不含包装) 245.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈