标签,可移除 - EML-RM (20X7)R - 0830531

图示为总线耦合模块

标签,可移除, 盘卷, 白色, 未标记, 可用的标识方法: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, 安装类型: 黏合剂, 标记范围: 20 x 7 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 自黏式设备标记,可取下
  • 尤其适用于暂时性标记
  • 标签在取下后不得再次使用

关键商业数据

Orderkey 0830531
包装单位 1 STK
Sales key BG2411 -
目录页 页 341 (C_3_2017)
GTIN 4046356720038
单件重量(不含包装) 340.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈