警告标识 - PML-W305 (74X37) - 0830478

警告标识, 标签纸, 黄色/黑色, 标识: 闪电图案和英文警告, 安装方式: 背胶固定, 直径: 0 mm, 标识区域大小: 74 x 37 mm

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0830478
包装单位 5 STK
Sales key BG2614 -
最小订货量 5 STK
目录页 页 325 (C_5_2015)
GTIN 4046356718028
单件重量(不含包装) 6.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈