自粘式警告标识 - PML-W204 (200X200) - 0830447

自粘式警告标识,标签纸,黄色/黑色,标识: 闪电图案和打印文字:120 V,安装方式: 黏合剂,直径: 0 mm,标记区域大小: 200 x 200 mm

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0830447
包装单位 5 STK
Sales key BG2614 -
最小订货量 5 STK
目录页 页 323 (C_5_2015)
GTIN 4046356717717
单件重量(不含包装) 22.550 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈