塑料标签 - US-EMLP (104X135) YE - 0830305

塑料标签, 卡, 黄色, 未标记, 可用的标识方法: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, 安装方式: 黏合剂, 标记区域大小: 104 x 135 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 0830305
包装单位 10 STK
Sales key BG2419 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 319 (C_3_2017)
GTIN 4046356715287
单件重量(不含包装) 18.770 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈