标记端子的组标识标签 - GBS 3,5-25X12 - 0830292

图示为一类似产品

组标记标签,插接到用于...1.5/S模块的模块中心,
标记范围25 x 12 mm,针距3.5 mm,用EML (25.4 x 12.7)R标记

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 适用所有带高型标记槽的端子
  • 标识区域大,可使用标签进行标识或直接使用B-STIFT或X-PEN手动标识
  • 直接在端子上进行组标识,节省空间

关键商业数据

Orderkey 0830292
包装单位 100 STK
Sales key BG211A -
最小订货量 100 STK
目录页 页 161 (C_3_2017)
GTIN 4046356714853
单件重量(不含包装) 0.600 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈