导线标记套环 - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) RD - 0830209

导线标记套环, 标签纸, 红色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, 安装方式: 滑块, 适用的模块宽度: 5.2 mm, 电缆直径范围: 2.5 - 4.7 mm, 标识区域大小: 12 x 5.5 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • UCT-WMS... 系列UniCard 标记包括可以套接到导线上的标记
  • 这些标记条以通用形式供货,可用THERMOMARK CARD和BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
  • 标记条支持多行标记
  • 这种格式可以自动确保高定位精度的打印
  • 卡上留有功能描述区域

关键商业数据

Orderkey 0830209
包装单位 6 STK
Sales key BG2218 -
最小订货量 6 STK
GTIN 4046356629782
单件重量(不含包装) 12.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈