导线标记套环 - UCT-WMS 3,2 (12X4) GN - 0830203

导线标记套环,标签纸,绿色,未标记,可用的标识方法: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER,安装方式: 滑块,适用的模块宽度: 5.2 mm,电缆直径范围: 1.5-3.2 mm,标记区域大小: 12 x 4 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • UCT-WMS... 系列UniCard 标记包括可以套接到导线上的标记
  • 这些标记条以通用形式供货,可用THERMOMARK CARD和BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
  • 卡上留有功能描述区域
  • 标记条支持多行标记

关键商业数据

Orderkey 0830203
包装单位 8 STK
Sales key BG2218 -
最小订货量 8 STK
GTIN 4046356629874
单件重量(不含包装) 14.650 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈