用于导线标记套环的支架 - SD-WMTB (30X10) VA CUS - 0830188

图示产品型号为SD-WMTBS (NU) VA

用于导线标记套环的支架,可订购: 件,银色,未标记,安装方式: 使用电缆扎带固定,电缆直径: >16 mm,标记区域大小: 30 x 10 mm

价格:

配置

总览

技术数据

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 0830188
包装单位 1 STK
Sales key BG812B -
GTIN 4046356628303
单件重量(不含包装) 1.110 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈