用于端子的标记条 - UCT-TMF 16 VT CUS - 0829697

用于端子的标记条, 可订购: 标签纸, 紫色, 根据客户要求标识, 安装类型: 卡接到扁平式标记槽, 适用的模块宽度: 16 mm, 标记范围: 15.2 x 4.7 mm

价格:

配置

总览

技术数据

下载

优势

  • UCT-TMF...UniCard标记系列包括用于带垂直和水平标记槽的产品的标记
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
标志

关键商业数据

Orderkey 0829697
包装单位 1 STK
Sales key BG8118 -
目录页 页 89 (C_5_2013)
GTIN 4046356598507
单件重量(不含包装) 9.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈