标记槽 - CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - 0829559

设备简介,不干胶,1000 Mm 长,用于安装 UC 和 US 材料, 高:15 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 0829559
包装单位 25 STK
Sales key BG241A -
最小订货量 25 STK
目录页 页 352 (C_3_2017)
GTIN 4046356614900
单件重量(不含包装) 27.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈