用于端子的标记条 - UCT-TM 7,62 VT - 0829512

用于端子的标记条,标签纸,紫色,未标记,可用的标识方法: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER,安装方式: 卡接到高型标记槽,适用的模块宽度: 7.62 mm,标记区域大小: 7 x 10.5 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
  • UCT-TM...UniCard标记系列包括用于带垂直标记槽的产品的标记

关键商业数据

Orderkey 0829512
包装单位 10 STK
Sales key BG2118 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 141 (C_3_2017)
GTIN 4046356595421
单件重量(不含包装) 14.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈