塑料标签 - UC-EMLP (49X15) BU - 0829471

塑料标签, 标签纸, 蓝色, 未标记, 可用的标识方法: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 安装方式: 黏合剂, 标记区域大小: 49 x 15 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 0829471
包装单位 10 STK
Sales key BG2417 -
最小订货量 10 STK
GTIN 4046356569811
单件重量(不含包装) 7.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈