用于端子的标记条 - UCT1-TMF 6 BU - 0829247

热转印打印机UniCard标识材料,用于Weidmüller、Conta Clip、Klemsan带水平标记槽的端子,60位,可用THERMOMARK CARD和BLUEMARK LED标识,颜色:蓝色

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • UCT1-TMF...系列UniCard适用于Weidmüller、Wago、ABB(entrelec)、Conta-Clip和Klemsan所生产的端子的标记
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条

关键商业数据

Orderkey 0829247
包装单位 10 STK
Sales key BG2118 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 170 (C_3_2017)
GTIN 4046356596428
单件重量(不含包装) 9.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈