用于端子的标记条 - UCT-TMF 6 VT - 0829196

用于端子的标记条,标签纸,紫色,未标记,可用的标识方法: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER,安装方式: 卡接到扁平式标记槽,适用的模块宽度: 6.2 mm,标记区域大小: 5.4 x 4.7 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • UCT-TMF...UniCard标记系列包括用于带垂直和水平标记槽的产品的标记
  • 这些标记条以通用形式供货,可用THERMOMARK CARD和BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
  • 多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
  • 卡上留有功能描述区域

关键商业数据

Orderkey 0829196
包装单位 10 STK
Sales key BG2118 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 142 (C_3_2017)
GTIN 4046356595926
单件重量(不含包装) 11.020 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈