导线标记 - UC-WMCO 4,9 (12X5) GN CUS - 0829091

导线标记, 可订购: 标签纸, 绿色, 根据客户要求标识, 安装类型: 滑块, 电缆直径: 3.6-4.9 mm, 标记范围: 12 x 5 mm

价格:

配置

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • UC-WMCO... 系列UniCard标记包括用于连续标记导线的旋接式标记条,只需简单地使用UC-WMCO...TOOL进行滑插即可
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
标志

关键商业数据

Orderkey 0829091
包装单位 1 STK
Sales key BG8127 -
目录页 页 174 (C_5_2013)
GTIN 4046356538947
单件重量(不含包装) 13.489 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈