导线标记 - UC-WMCO 2,9 (12X3,5) OG CUS - 0829065

导线标记,可订购: 标签纸,橙色,根据客户要求标识,安装方式: 滑块,电缆直径范围: 2.1-2.9 mm,标记区域大小: 12 x 3.5 mm

价格:

配置

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • UC-WMCO... 系列UniCard标记包括用于连续标记导线的旋接式标记条,只需简单地使用UC-WMCO...TOOL进行滑插即可
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
标志

关键商业数据

Orderkey 0829065
包装单位 1 STK
Sales key BG8127 -
目录页 页 172 (C_5_2013)
GTIN 4046356538695
单件重量(不含包装) 9.969 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈