导线标记 - UC-WMCO 2,1 (12X3) GN CUS - 0829049

导线标记,可订购: 标签纸,绿色,根据客户要求标识,安装方式: 滑块,电缆直径范围: 1.6-2.1 mm,标记区域大小: 12 x 3 mm

价格:

配置

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • UC-WMCO... 系列UniCard标记包括用于连续标记导线的旋接式标记条,只需简单地使用UC-WMCO...TOOL进行滑插即可
  • 采用大面积标识,节省空间
  • 这些标记条以通用形式供货,可用BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
  • 在振动的环境下,也可牢固地固定
  • 这种格式可以自动确保高定位精度的打印
  • 卡上留有功能描述区域
标志

关键商业数据

Orderkey 0829049
包装单位 1 STK
Sales key BG8127 -
目录页 页 171 (C_5_2013)
GTIN 4046356538534
单件重量(不含包装) 9.569 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈