电缆标识 - US-WMT (15X4) YE - 0828954

电缆标识,卡,黄色,未标记,可用的标识方法: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD,安装方式: 螺纹,电缆直径范围: 0.6-50 mm,标记区域大小: 15 x 4 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • US-WMT ... Unisheet标识系列产品包括用于导线标识的带标记环的PATG/PATO...系列标记条
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniSheet标记条

关键商业数据

Orderkey 0828954
包装单位 10 STK
Sales key BG2219 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 220 (C_3_2017)
GTIN 4046356559805
单件重量(不含包装) 11.870 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈