用于端子的标记条 - UC-TMF 5 PL-60 - 0828538

用于端子的标记条,标签纸,白色,未标记,可用的标识方法: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK,安装方式: 卡接到扁平式标记槽,适用的模块宽度: 5.2 mm,标记区域大小: 4.6 x 5.1 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 0828538
包装单位 60 STK
Sales key BG2117 -
最小订货量 60 STK
GTIN 4046356556088
单件重量(不含包装) 7.030 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈