插针式标记条 - BN-ZB 8 UV-100 - 0828432

插针式标记条,接头,白色,未标记,可用的标识方法: CMS-P1-PLOTTER,安装方式: 插拔式,适用的模块宽度: 8 mm,标记区域大小: 2 x 1.5 mm

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0828432
包装单位 100 STK
Sales key BG2112 -
最小订货量 100 STK
GTIN 4046356501224
单件重量(不含包装) 0.427 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈