电缆标识 - UC-WMTB (44X15) RD - 0828377

电缆标识, 标签纸, 红色, 未标记, 可用的标识方法: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 安装方式: 使用电缆扎带固定, 电缆直径: > 7 mm, 标记区域大小: 44 x 15 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • UC-WMTB ...Unicard标记卡范围包括可用标准电缆捆扎条紧固的标记条
  • 用于对直径大于7 mm的导线和电缆进行大面积标记
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
  • 这些标记条以通用形式供货,可用BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
  • 卡上留有功能描述区域
  • 这种格式可以自动确保高定位精度的打印

关键商业数据

Orderkey 0828377
包装单位 10 STK
Sales key BG2317 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 212 (C_3_2017)
GTIN 4046356485395
单件重量(不含包装) 9.530 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈