用于端子的标记条 - UC1-TMF 4 YE - 0828202

用于端子的标记条,标签纸,黄色,未标记,可用的标识方法: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK,安装方式: 卡接到扁平式标记槽,适用的模块宽度: 4 mm,标记区域大小: 3.45 x 5.2 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • UC1-TMF...系列UniCard适用于Weidmüller、Wago、ABB(entrelec)、Conta-Clip和Klemsan所生产的端子的标记
  • 多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
  • 这些标记条以通用形式供货,可用BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
  • 卡上留有功能描述区域
  • 标记条支持多行标记

关键商业数据

Orderkey 0828202
包装单位 10 STK
Sales key BG2117 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 165 (C_3_2017)
GTIN 4046356480611
单件重量(不含包装) 7.440 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈