导线标记 - UC-WMC 1,9 (15X4) YE CUS - 0828015

导线标记, 可订购: 标签纸, 黄色, 根据客户要求标识, 安装方式: 固定, 电缆直径范围: 1.2 - 1.9 mm, 标识区域大小: 15 x 4 mm

价格:

配置

总览

技术数据

下载

优势

  • UC-WMC ...UniCard标记系列包含用于从控制电缆到大直径电缆护套控制线的标识
  • 单手装配
  • 即使接线后也可夹上
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
  • 两个标识区域始终清晰可见
  • 这些标记条以通用形式供货,可用BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
  • 卡上留有功能描述区域
  • 标记条支持多行标记
  • 这种格式可以自动确保高定位精度的打印
标志

关键商业数据

Orderkey 0828015
包装单位 1 STK
Sales key BG8127 -
目录页 页 162 (C_5_2013)
GTIN 4046356472111
单件重量(不含包装) 10.070 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈