导线标记 - UC-WMC 1,9 (15X4) GN - 0828011

导线标记, 标签纸, 绿色, 未标记, 可用的标识方法: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 安装类型: 固定, 电缆直径: 1.2-1.9 mm, 标记范围: 15 x 4 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 0828011
包装单位 10 STK
Sales key BG2217 -
最小订货量 10 STK
GTIN 4046356471718
单件重量(不含包装) 9.600 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈