导线标记 - UC-WMC 1,9 (15X4) YE - 0828008

导线标记, 标签纸, 黄色, 未标记, 可用的标识方法: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 安装方式: 固定, 电缆直径范围: 1.2 - 1.9 mm, 标记区域大小: 15 x 4 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • UC-WMC ...UniCard标记系列包含用于从控制电缆到大直径电缆护套控制线的标识
  • 单手装配
  • 即使接线后也可夹上
  • 这些标记条以通用形式供货,可用BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
  • 两个标识区域始终清晰可见
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
  • 这种格式可以自动确保高定位精度的打印
  • 标记条支持多行标记
  • 卡上留有功能描述区域

关键商业数据

Orderkey 0828008
包装单位 10 STK
Sales key BG2217 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 202 (C_3_2017)
GTIN 4046356471695
单件重量(不含包装) 9.600 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈