塑料标签 - UC-EMLP (17X15) YE - 0827886

塑料标签, 标签纸, 黄色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 安装方式: 背胶固定, 标识区域大小: 17 x 15 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • UC-EMLP...UniCard系列标识包括有优良粘贴能力的不干胶设备标记条
  • 这些标记条以通用形式供货,可用BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
  • 标签的运用温度范围广,意味着可以在控制柜和现场使用
  • 卡上留有功能描述区域
  • 这种格式可以自动确保高定位精度的打印

关键商业数据

Orderkey 0827886
包装单位 10 STK
Sales key BG2417 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 304 (C_3_2017)
GTIN 4046356461108
单件重量(不含包装) 8.550 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈