用于电缆标识的调整工具 - UC-WMCO TOOL SET - 0827807

用于电缆标识的调整工具, 橙色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 安装方式: 滑块, 电缆直径范围: 1.6 - 7 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 0827807
包装单位 1 STK
Sales key BG221Z -
目录页 页 206 (C_3_2017)
GTIN 4046356440738
单件重量(不含包装) 4.990 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈