用于电缆标识的调整工具 - UC-WMCO 3,6 TOOL - 0827804

用于电缆标识的调整工具, 橙色, 可用的标识方法: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 安装方式: 滑块, 电缆直径范围: 2.9 - 3.6 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 0827804
包装单位 10 STK
Sales key BG221Z -
最小订货量 10 STK
目录页 页 207 (C_3_2017)
GTIN 4046356440707
单件重量(不含包装) 1.360 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈