导线标记 - UC-WMCO 3,6 (12X4,5) YE - 0827585

导线标记, 标签纸, 黄色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 安装方式: 滑块, 电缆直径范围: 2.9 - 3.6 mm, 标识区域大小: 12 x 4.5 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • UC-WMCO... 系列UniCard标记包括用于连续标记导线的旋接式标记条,只需简单地使用UC-WMCO...TOOL进行滑插即可
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条

关键商业数据

Orderkey 0827585
包装单位 10 STK
Sales key BG2217 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 207 (C_3_2017)
GTIN 4046356444248
单件重量(不含包装) 8.990 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈