导线标记 - UC-WMCO 2,9 (12X3,5) BU - 0827562

导线标记,标签纸,蓝色,未标记,可用的标识方法: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK,安装方式: 滑块,电缆直径范围: 2.1-2.9 mm,标记区域大小: 12 x 3.5 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • UC-WMCO... 系列UniCard标记包括用于连续标记导线的旋接式标记条,只需简单地使用UC-WMCO...TOOL进行滑插即可
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条

关键商业数据

Orderkey 0827562
包装单位 10 STK
Sales key BG2217 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 207 (C_3_2017)
GTIN 4046356444965
单件重量(不含包装) 10.110 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈