导线标记 - UC-WMCO 2,1 (12X3) OG - 0827541

导线标记,标签纸,橙色,未标记,可用的标识方法: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK,安装方式: 滑块,电缆直径范围: 1.6-2.1 mm,标记区域大小: 12 x 3 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • UC-WMCO... 系列UniCard标记包括用于连续标记导线的旋接式标记条,只需简单地使用UC-WMCO...TOOL进行滑插即可
  • 采用大面积标识,节省空间
  • 这些标记条以通用形式供货,可用BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
  • 在振动的环境下,也可牢固地固定
  • 卡上留有功能描述区域
  • 这种格式可以自动确保高定位精度的打印

关键商业数据

Orderkey 0827541
包装单位 10 STK
Sales key BG2217 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 206 (C_3_2017)
GTIN 4046356440271
单件重量(不含包装) 7.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈